Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Güvenli bir şekilde kapatılabilen aktüatör segmentine sahip hepsi bir arada I/O modülü

Galvanik olarak izole edilmiş sensör/aktüatör stroku ile BNI

Güvenli bir şekilde kapatılabilen aktüatör segmentine sahip hepsi bir arada I/O modülü

Hepsi bir arada çözüm, hem sensörleri hem de aktüatörleri tek bir modüle bağlamanıza olanak tanır. Aynı zamanda, ayrı olarak değiştirilebilir güvenlik devresi aracılığıyla aktüatör segmentini güvenli bir şekilde kapatabilirsiniz. Bunun nedeni IO-Link I/O hub tipi BNI IOL-355... elektriksel olarak izole edilmiş iki segmente ayrılmıştır.

Özel özellikler

  • Giriş ve çıkış sinyallerinin tek bir modüle bağlanması
  • Galvanik izolasyon sayesinde çıkış sinyallerinin bağlantısı güvenli bir şekilde kesilebilir
  • IO-Link ve durum LED'leri aracılığıyla kolay tanılama
  • Zorlu ortamlar için: sağlam IP67 metal gövde
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.