Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hidrolik güç ünitesindeki seviyelerin kontrol edilmesi

Hidrolik güç ünitesindeki seviyelerin kontrol edilmesi

Hidrolik sıvı dolum seviyesini güvenilir bir şekilde tespit etmek için sadece şamandıralı manyetostriktif dolum seviyesi sensörlerine ihtiyacınız var. Bunlar, sağlamlık için tamamen kapsüllenmiştir. Hassasiyetleri ile dikkat çekerler ve yüksek örnekleme oranları için tasarlanmıştır.

Hem analog sinyaller (0 ... 10 V veya 4 ... 20 mA) hem de IO-Link arayüz olarak kullanılabilir.

Özellikler

  • Yüksek yüzey kalitesine sahip korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • Son derece doğru sonuçlar için μm aralığında sürekli hassas ölçüm

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin