İkincil ambalajda nesne tanıma
İKİNCİL AMBALAJ
Kartonlama, tepsi paketleme ve karton ambalajlama gibi ikincil paketleme süreçlerinde, sorunsuz bir malzeme akışını sağlamak ve eksik veya yanlış konumlandırılmış ürünleri önlemek için güvenilir bir nesne algılama sistemi şarttır. Tipik görevler arasında, kapatma işleminden önce kartonların algılanması, gruplama sırasında ürünlerin varlığının kontrol edilmesi ve karton ambalajlamadan önce katmanların eksiksizliğinin doğrulanması yer alır.
Ölçeklenebilir bir sensör yaklaşımı, paketleme makinelerinin standart görevleri verimli bir şekilde yerine getirmesini ve aynı zamanda daha zorlu uygulamaları da kapsamasını sağlar. Giriş seviyesi optoelektronik sensörler, karton varlığı algılama için uygun maliyetli bir çözüm sunarken, gelişmiş optik ve ultrasonik sensörler ise yüksek hızlı ve zorlu uygulamaları destekler. Bu, ikincil ambalaj hatlarında hat istikrarını artırır, arıza sürelerini azaltır ve Toplam Ekipman Verimliliğini (OEE) yükseltir.
En önemli avantajlar
-
Standart uygulamalar için verimli algılama
Giriş seviyesi optik sensörler, kapatma veya mühürleme işleminden önce kartonların varlığını güvenilir bir şekilde algılar ve böylece boş veya yanlış beslenen kartonların süreçte erken aşamada tespit edilmesini sağlar. -
Karton paketleme makineleri için yüksek performans
En son teknolojiye sahip optik sensörler, karton paketleme uygulamalarında ürünlerin, ürün gruplarının veya katmanların hızlı ve hassas bir şekilde algılanmasını sağlar – yüksek üretim hızlarında ve zorlu yüzeylerde bile. -
Optik yöntemlerin uygun olmadığı durumlarda güvenilir algılama
Ultrasonik sensörler, renk, şeffaflık veya yüzey yapısından bağımsız olarak tutarlı bir varlık algılaması sağlar ve bu nedenle karışık, yansıtıcı veya düzensiz ambalajlar için idealdir. -
Geliştirilmiş hat istikrarı ve azaltılmış arıza süreleri
Güvenilir nesne algılama, boş kartonların, eksik kartonların ve makine duruşlarının önlenmesini sağlayarak kesintisiz ve planlanabilir bir ikincil ambalajlama süreci sunar. -
Esnek ve ölçeklenebilir sensör konsepti
Giriş seviyesi, gelişmiş optik ve ultrason teknolojilerinin bir araya getirilmesi sayesinde, paketleme makineleri yeniden tasarlanmaya gerek kalmadan basit karton algılamadan yüksek performanslı karton paketlemeye kadar ölçeklendirilebilir.
Tek yönlü ışık bariyerleri
- Seri
- R072K
- Boyut
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Arayüz
- PNP: NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 70 mm 2 m'de
- Aralık
- 0...20 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PA 6
PA 6 - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Çatal tipli ve açılı ışık bariyerleri
- Boyut
- 10 x 70 x 88 mm
- Çatal açıklığı
- 50 mm
- Arayüz
- Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 1 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6 - Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Işık sensörleri
- Seri
- R072K
- Boyut
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Arayüz
- PNP: NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
- Benzersiz optik özellik
- Arka plan bastırma
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 9 mm 60 mm'de
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...350 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PA 6
PA 6 - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Işık sensörü
- Seri
- R072K
- Boyut
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Arayüz
- PNP: NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 40 mm 800 mm'de
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0 m...800 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PA 6
PA 6 - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
- Stil
- Ø 18 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Anahtarlama çıkışı
- PNP/NPN NO/NC push-pull
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PU köpük/Epoksi reçine/Cam
- Aralık
- 30...350 mm
- Anahtarlama frekansı
- 25 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %± 0.15 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES