Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İntralojistikte hassas optik tanıma

BOS R81K fotoelektrik sensörler ve BNI IO-Link hub

Tasarımları nedeniyle, Balluff'un optik sensörleri, genellikle şekillendirme ve testte konveyör sistemlerinde olduğu gibi sınırlı kurulum durumlarında da kullanılabilir. Hassas anahtarlama davranışları ile, yüzey malzemesinden bağımsız olarak ve uzun mesafelerde hücrelerin, paletlerin veya konteynerlerin varlığını her zaman güvenilir bir şekilde algılarlar. Basit ve uygun maliyetli kurulum için, 16 sensörü bir IO-Link bağlantısı üzerinden kontrolöre bağlayan ve tak-çalıştır yöntemiyle kolayca devreye alınabilen IP67 IO-Link hub'larını da kullanabilirsiniz.

Özel özellikler

  • Çok çeşitli montaj seçenekleri sayesinde esnek kullanım
  • Geniş çaplı kırmızı ışık yayıcılar sayesinde hızlı ve kolay hizalama
  • Tüm fonksiyonel prensipler için mükemmel fiyat-performans oranı

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.