Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link ile RFID - Az miktarda veri için ekonomik RFID çözümleri

IO-Link ile RFID çözümleri

IO-Link iletişim standardına sahip RFID, az miktarda veri içeren tanımlama görevleri için özellikle ekonomik ve çok yönlü çözümler sunar. Bu amaçla, IO-Link okuma/yazma kafası, değerlendirme birimi olarak hizmet veren ve kontrolörle bağlantıyı kuran bir IO-Link ağ modülü ile iletişim kurar. Bu IO-Link master 16 porta kadar sahip olduğundan, ek test görevleri için ek cihazlar kolayca bağlanabilir. IO-Link ile RFID, veri depolama bulut çözümleri aracılığıyla merkezi olarak gerçekleştirildiğinde ve veri taşıyıcısı yalnızca bir tanımlayıcı olarak hizmet verdiğinde de uygun bir seçimdir.

Geniş bir IO-Link okuma/yazma kafası portföyü ile özel RFID sistemleri bir araya getirilebilir. Değerlendirme birimi olarak IO-Link master ile kalan portlar diğer sensörler ve aktüatörler ile kullanılabilir.

  • Farklı okuma aralıkları ve çevre koşulları için geniş portföy
  • Son derece ekonomik ve esnek kullanım
  • IO-Link aracılığıyla parametrelendirme ve teşhis seçenekleri

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.