Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İş parçalarının montajda konumlandırılması

Her zaman tam veri şeffaflığı

İş parçalarının montajda konumlandırılması

Bilginin üretilmesi, taşınması ve işlenmesi Endüstri 4.0 ortamında vazgeçilmezdir. Bu nedenle sahadaki akıllı sensörler giderek daha önemli hale gelmektedir. Optoelektronik çok işlevli sensörlerimiz gerçek çalışma durumlarını algılar ve bilgi toplayıp işler. Ve IO-Link aracılığıyla, sadece saf anahtarlama sinyalinden çok daha fazla veri sağlarlar.

Kırmızı ışıklı BOS 21M ADCAP çok işlevli sensör, montaj sırasında iş parçalarınızın konumlandırılmasını optimize etmek için idealdir. Her durumda en iyi işlevsellik için IO-Link aracılığıyla dört farklı sensör modu arasında rahatça geçiş yapabilirsiniz. Bu, göreviniz için en iyi ve en güvenilir algılama yöntemini kullanmanızı sağlar.

Sensör aynı zamanda teşhis verilerini de iletir. Sağlanan ışık emisyon değerinin değerlendirilmesi, sensörün artan kirlenmesini tanımanıza olanak tanır. Bu, bakım ve temizlik programlarını, sensörlerin arızalar meydana gelmeden önce her zaman zamanında temizlenmesini sağlayacak şekilde düzenlemenize olanak tanır. Ayrıca sensörlerin temizlikten sonra hala en iyi şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını bilmenizi sağlar.

Ancak BOS 21M ADCAP daha da fazlasını yapabilir: LED'den yayılan ışık huzmesinin parlaklığını ve parlaklığını sürekli olarak izler, böylece sensörlerin yanlış bağlanması neredeyse imkansız hale gelir. Ayrıca, çeşitli sayma ve sıfırlama modlarına sahip yerleşik sayma işlevi, kontrol sisteminde herhangi bir ek programlama çabası olmadan öğe sayısının kontrol edilmesini sağlar.

Algılama görevleriniz daha zorlu ise, size çok sayıda ek fonksiyona sahip optoelektronik yüksek hassasiyetli lazerimiz BOS 21M HPL'yi sunuyoruz. Çeşitli algılama ve değerlendirme modları sayesinde, karmaşık nesneler ve en küçük ayrıntılar bile bu yüksek performanslı cihazla hassas bir şekilde algılanabilir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.