İzlenebilirlik ve barkod okuma
ÜRETİM HATTI SONU AMBALAJLAMA
Paketleme ve hat sonu süreçlerinde, güvenilir bir tanımlama sistemi, ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesini, kontrol edilmesini ve sevkiyata hazırlanmasını sağlar. Kartonlar, tepsiler ve paketler, barkodların varlığı ve doğruluğu ile parti numaraları, son kullanma tarihleri ve sevkiyat etiketleri gibi basılı veriler de dahil olmak üzere yüksek hızda kontrol edilmelidir.
Sabit kurulu tanımlama sensörleri, hızlı çalışan paketleme hatlarında kodların ve karakterlerin kesintisiz olarak okunmasını sağlarken, el tipi okuyucular kurulum sırasında, kalite kontrolleri veya son işlemler sırasında mobil denetimler için esneklik sunar. Otomatik barkod okuma ile OCR tabanlı denetimi birleştirerek, üreticiler tam izlenebilirlik, yasal düzenlemelere uyum ve güvenilir lojistik süreçleri garanti ederler.
En önemli avantajlar
-
İkincil paketleme hatlarında barkodların güvenilir şekilde okunması
Sabit monte edilmiş tanımlama sensörleri, kartonlar ve paketler üzerindeki 1D ve 2D kodların istikrarlı bir şekilde okunmasını garanti eder ve böylece tam üretim hızında tarama hatası olmadan otomatik izlenebilirlik sağlar. -
Parti numaraları ve son kullanma tarihlerinin OCR ile doğrulanması
Entegre OCR işlevi, parti numaraları veya son kullanma tarihleri gibi basılı bilgilerin otomatik olarak okunmasını ve doğrulanmasını sağlar ve böylece hatalı veya standartlara uygun olmayan ambalajların önlenmesine katkıda bulunur. -
Mobil el okuyucularla yüksek esneklik
Taşınabilir okuyucular sayesinde operatörler, ikincil ambalajlama alanında gerekli olan her yerde numune kontrolleri, manuel denetimler, yeniden işleme onayları ve lojistik taramaları gerçekleştirebilir. -
Geliştirilmiş kalite güvencesi ve mevzuata uygunluk
Otomatik kod ve karakter denetimi, hatalı, eksik veya okunaksız bilgilerin müşterilere ulaşma riskini azaltır ve böylece yasal düzenlemelere ve müşteri gereksinimlerine uyulmasına katkıda bulunur. -
Tüm paketleme hattı boyunca ölçeklenebilir izlenebilirlik
Sabit ve mobil tanımlama çözümlerinin bir araya getirilmesi sayesinde, değişen ambalajlama gereksinimlerine göre izlenebilirlik işlevleri sorunsuz bir şekilde genişletilebilir veya uyarlanabilir.
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 0.25 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Sabit Ident Sensörleri
- Uygulama
- Code Identification
- Barkodlar
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kodlar
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Veri Matrisi ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kodu - Resim çözünürlüğü
- 0.4 MP (752 x 480 piksel)
- Okuma mesafesi
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Minimum aralık
- 50 mm
- Işık yayıcı aydınlatması
- LED red
- Arayüz
- USB
- Boyut
- 41.1 x 24 x 33 mm
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Taşınabilir kod okuyucular
- Barkodlar
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Posta kodları
-
Avustralya Posta
British Post
Çin Posta
IMB
Japon Posta
KIX Post
Planet Code
Postnet
Kraliyet Posta Kodu (RM4SCC) - 2D kodlar
-
Aztec Code
China Han Xin Code
Veri Matrisi
Maxicode
Micro QR Code
QR kodu
DotCode - Okuma mesafesi
- max. 1500 mm
- Arayüz
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Sabit Ident Sensörleri
- Uygulama
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Barkodlar
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kodlar
-
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resim çözünürlüğü
- 1.2 MP(1280 x 960 piksel)
- Odak mesafesi
- 9.6 mm
- Minimum aralık
- 50 mm
- Görüş alanı
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Işık yayıcı aydınlatması
-
LED white
LED red - Arayüz
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Boyut
- 56 x 56 x 59 mm
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sabit Ident Sensörleri
- Uygulama
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Barkodlar
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kodlar
-
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resim çözünürlüğü
- 1.2 MP(1280 x 960 piksel)
- Odak mesafesi
- 9.6 mm
- Minimum aralık
- 50 mm
- Görüş alanı
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Işık yayıcı aydınlatması
-
LED white
LED red - Arayüz
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Boyut
- 56 x 56 x 59 mm
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES