Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kapı bileşenlerinin kurulumunun doğruluğunu kontrol edin

Kapı bileşenlerinin kurulumunun doğruluğunu kontrol edin

Kapılar gibi araç bileşenleri daha ayrıntılı bir şekilde donatılıyor ve piyasada artan sayıda model değişkeni var. Örneğin, pencere regülatörleri, kapı kontrol üniteleri, sensörler, iç kapı kolları ve kapı kilitleri gibi çok sayıda bağımsız parça bir kapıya takılmalı ve doğru şekilde yerleştirilmelidir. Bu nedenle, araba kapılarının üretim sürecinde kalite kontrolleri esastır. Örneğin SmartCamera BVS SC ile, elektronik pencere regülatörünün kapı modülüne doğru kurulumunu otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

Basit, yazılım destekli çalışmasıyla, sezgisel olarak çalıştırılan kamera süreçlerinize hızla entegre edilebilir. Yalnızca mükemmel görüntüler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlayan her şeye sahiptir: yazılım, çevrimiçi yardım, grafik arayüz, ekipman yardımları ve kılavuz. Ek olarak, size lensler, aydınlatma ve montaj aksesuarları gibi geniş bir aksesuar portföyü sunuyoruz.

Ve kameramız, yalnızca proses ağı üzerinden kontrol çalışmaları için gerekli bilgileri iletmenizi sağlar. Diğer tüm veriler ayrı bir gigabit Ethernet ağına yönlendirilir. Bu, veri yükünü azaltır ve proses ağınızı korur.

Özellikler

  • Fieldbus üzerindeki yükü sınırlandırmak için akıllı veri yönetimi
  • Kolay kurulum ve sezgisel kullanım, önceden bilgi gerektirmez
  • Farklı kameralar için evrensel olarak uygulanabilir yazılım
  • IO-Link arayüzü aracılığıyla üretim süreçlerinin doğrudan görselleştirilmesi ve kontrolü
  • Entegre web arayüzü ile hızlı erişim mümkündür (uzaktan erişim)

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.