Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Karbon fiber takviyeli plastiğin algılanması

Tutuculardaki karbon fiber takviyeli boşlukları algılayın

Kesilmiş karbon fiberler ön form işlemi sırasında yerleştirildiğinde, ultrasonik sensörlerimiz kıskacın matı doğru tutup tutmadığını kontrol eder. Böylece karbon fiber boşluklarının doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlarlar. Fotoelektrik sensörleri etkileyebilecek toz ve kirlerin ultrasonik sensörler üzerinde bir etkisi yoktur. Üstelik, kapasitif sensörlerin aksine, tüm bu sağlam prizler, ortaya çıkabilecek herhangi bir elektrostatik deşarjı görmezden gelir.

Özellikler

  • Daha fazla nesne mesafesi için bile geniş algılama aralığı (25 mm'den 6 m'ye kadar)
  • Yüksek çözünürlükte ve kör alan olmadan aşırı hassasiyet
  • Kir veya toz gibi çevresel etkilere duyarsız
  • Renk veya yüzey kompozisyonundan etkilenmeyen sağlam, hassas ölçüm prensibi

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.