Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Ultrasonik sensörler
Uygun:
6 serisi
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ultrasonik sensörlerimiz katı, toz ve sıvı ortamlarda konum algılama veya nesne algılama için kullanılır. Temas olmadan nesnelerin varlığını izler ve onları sayarlar. Renk ve yüzey özelliklerinden bağımsız olarak evrensel olarak kullanılabilecek bir sensör arayan herkes için ideal çözümdür. Çok çeşitli çıkış sinyallerine sahip olan bu çok yetenekli sensörlere sis, toz veya kir bile zarar veremez. Ayrıca yüksek çözünürlükleri ve küçük kör bölgeleri sayesinde her zaman olağanüstü hassasiyet sağlarlar.
Özel özellikler
- Katı, toz ve sıvı ortamlarda konum algılama veya nesne algılama
- Nesnelerin varlığının ve sayımının temassız izlenmesi
- Renk ve yüzey özelliklerinden bağımsız
- Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde olağanüstü hassasiyet
- Dijital veya analog çıkışlar
6 serisi
|
modeli serisi
|
Bağlantı | Arayüz | Minimum aralık | Maksimum aralık | Birincil Dış gövde malzemesi | IP derecesi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Analog, voltaj, Analog, akım | 20 mm | 350 mm | Nikel kaplamalı pirinç | |||
| Konnektör, M12x1-erkek, Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç | |||
| Konnektör, M12x1-erkek, Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj/Analog, akım, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Pirinç, Paslanmaz çelik | |||
| Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | IO-Link, PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | |||
| Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Analog, voltaj, Analog, akım, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | |||
| Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Pirinç |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.