Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Karbon fiber takviyeli plastik izlemesi

Karbon fiber takviyeli plastik parçaların izlenmesi

Karbon fiber parçaların doğru bir şekilde sınıflandırılması söz konusu olduğunda tanımlama çözümlerimizden yararlanın. Artık kesiciden tüm verileri görebilir, önceden biçimlendirilmiş ve pürüzlü hale getirebilir, adımları basıp kesebilirsiniz.

Veriler sistemdeki Görüntü sensörleri veya sağlam taşınabilir barkod tarayıcılarımız tarafından okunur. Böylece tüm yaygın 1B, 2D ve yığılmış barkodlardan bilgi edinebilirsiniz.

Özellikler

  • IP65 koruma sınıfına ve 2 m'ye kadar düşmeye karşı korumalı dayanıklı, endüstriyel tasarım
  • Kolayca görülebilen lazer markalamalı sezgisel hedefleme sistemi
  • Şarj edilebilen lityum iyon pil ile tek bir şarjda 30.000'e kadar okuma
  • Taşınabilir kullanım için Bluetooth'lu kablosuz sürümler

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.