Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kok fırını bataryasındaki üm hareketler için

Kok fırını bataryasındaki tüm hareketler için

Yüksek ortam sıcaklıklarında bile temassız hareket ölçümünün avantajlarından yararlanmak ister misiniz? Daha sonra 100 ° C'ye kadar derecelendirilmiş BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörümüzü öneririz. Hidrolik silindirdeki korumalı pozisyonundan, kok fırını pilindeki tüm hareketleri kontrol eder.

Özellikler

  • Sağlam metal dış gövde IP67
  • 200 ° C'ye kadar PTFE kablosu ile donatılabilir

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.