Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Koltuk başlıklarını güvenilir şekilde tanımlayın

Koltuk başlıklarını güvenilir şekilde tanımlayın

UHF veri taşıyıcılar, montaj sırasında koltuk başlıklarına entegre ediliyor. Bu, ilgili araba koltuğu için doğru koltuk başlığının kullanılıp kullanılmadığını otomatik olarak kontrol etmeyi sağlar. 1 metrelik tipik okuma aralığına sahip kısa menzilli okuyucumuz BIS VU-320, bu amaç için mükemmel seviyede uygundur. Bu sağlam, kompakt okuma / yazma kafası, yakınındaki koltuk başlıklarını algılamadığı için net bir işlem gerçekleştirir.

UHF okuyucu, algılanacak UHF veri taşıyıcısına otomatik olarak uyum sağlayan entegre bir güç tarama işlevi ile donatılmıştır. Bu, her uygulamada, bir düğmeye basarak doğrudan cihaz üzerinde ve zaman alıcı manuel parametre ayarı olmaksızın optimum konfigürasyonu sağlar.

Özellikler

  • Bir düğmeye dokunarak otomatik kurulum ile hızlı devreye alma
  • İlgili tanımlama görevine optimum uyum için entegre güç taraması işlevi
  • Her yerde görünür işlev ve durum LED'leri
  • Standart kablolar ve aksesuarlar kullanılabilir

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.