Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kompakt tahrikler için silindir geri bildirimi

Kompakt tahrikler için silindir geri bildirimi

Kompakt silindirlerde çok küçük sensörlere ihtiyaç vardır. BTL K kompakt manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü bu gereksinimi ideal şekilde karşılar. Sadece 34 mm uzunluğundaki kısa dış gövdesi, silindir içinde ve çevresinde değerli yer tasarrufu sağlar. Geçmeli flanşlı ve sağlam altıgen vidalı paslanmaz çelik dış gövde ek bir koruyucu dış gövdeye ihtiyaç duymayacağınız anlamına gelir.

Özellikler

  • Kolay karakteristik eğrisi ayarı
  • IP67/68, şok ve titreşime dayanıklı
  • İsteğe bağlı basınç dereceli dış gövde, açık deniz için uygun
  • Analog sinyaller, dijital arayüzler, fieldbus'lar veya Ethernet ile

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin