Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kontrollü hareket sağlama

Kontrollü hareket sağlama

Manyetik alan sensörlerimiz, pnömatik silindir içindeki pistonun uç konumlarını güvenilir bir şekilde algılar ve böylece lastik yapım makinesinin güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu sensörler piston konumunu temassız ve aşınmaz bir şekilde kontrol eder. Bu da son derece uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca: Manyetik alan sensörlerini doğrudan silindir oluğa monte edebilirsiniz. Bunlar sağlam bir tutuş sağlar ve gömme montaj sayesinde kritik alan uygulamalarına uyumludur.

Özellikleri

  • Geniş sıcaklık aralığı: –25…85 °C
  • IP67'de yüksek koruma türü
  • Son derece kısa yapı formları sayesinde entegre edilebilir

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.