Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Konum ve son konumu mutlak doğrulukla ölçün

Basit kullanım, çok yönlü uygulama ve ekonomik

Konum ve son konumu mutlak doğrulukla ölçün

Diğer geçiş ölçüm sistemleri çok büyük, çok yavaş, çok kesin veya çok esnek değilse, BML-SL1 mutlak manyetik kodlayıcıya güvenebilirsiniz. Yüksek mutlak konum doğruluğu ve seyahatin sonu gerektiğinde idealdir. Görevleri ölçmek ve pozisyonlamak için Görevleri ölçmek ve konumlandırmak için özel olarak geliştirilmiştir, hızlı, çok hassas ve her endüstride kullanılabilir. Kodlayıcı kompakttır, entegrasyonu kolay, kullanımı basit ve son derece uygun maliyetlidir.

Özel esneklik, ölçüm sistemini rahatça bağlamanızı sağlayan yerleşik IO-Link arayüzünden gelir. Bu ayar standardını kullanarak format kurulumu ve ayarlaması hızlı ve kolaydır, çünkü tüm parametreleri merkezi bir konumdan kolayca girebilirsiniz. IO-Link'i kullanarak pozisyon bilgisini yazdırabilir ve kontrol cihazında kolayca görüntüleyebilirsiniz; Hedef pozisyonu izlersiniz ve hareket sırasında pozisyonları sürekli kontrol edersiniz.

BML SL1 ile manyetik bant sisteminin ve kontrolör dünyasının yenilikçi arayüzünün tüm avantajlarını elde edersiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.