Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Makine sisteminde sıkıştırma işleminin izlenmesi

Sürekli, temassız doğrusal pozisyon ölçümü

Makine sisteminde sıkıştırma işleminin izlenmesi

İşleme merkezinde kompakt, hassas ekipman milleri, sıkma silindirleri ve ekipman değiştiriciler iş sürecinde merkezi bir rol oynar. Bu nedenle, makine sisteminde devam eden kenetleme işleminin güvenilir ve aşınmadan izlenmesi çok önemlidir.

Bu zorlu mücadeleyle sadece yeni IO-Link konumlandırma sistemi ile tanışın. Mutlak bir ölçüm prensibine sahiptir ve aralık dışı bir bit iletir. Bu, denetleyiciye hedefin ölçüm aralığını bıraktığını ve böylece güvenilirliğin arttığını söyler. Ek olarak, üçe kadar anahtarlama sinyali ayarlayabilirsiniz ve dahili sıcaklık algılama da mümkündür. Ölçüm sisteminin yüksek doğrusallığı ve kesin tekrarlama doğruluğu güvenilir sonuçlar verir.

Aynı zamanda, tam gömülü dış gövdesindeki temassız ölçüm sistemi, en zorlu endüstriyel ortamlarda bile en yüksek proses güvenilirliğini ve otomasyon kalitesini sağlar. Ayrıca, elektromanyetik uyumluluğun yüksek seviyesi de avantajlıdır. Endüktif IO-Link pozisyonlama sistemimizi, yapılandırılabilir ölçüm aralığı ve kompakt boyutu sayesinde alanın birinci sınıf olduğu durumlarda bile kurulabileceği anlamına gelir.

Dijital IO-Link sinyali, konumlandırma sisteminin, blendajsız kablolar kullanılsa bile gürültüye karşı bağışık olduğu garanti edildiğini gösterir. IO-Link sayesinde, analog giriş kartını elimine edebilirsiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.