Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Otomatik taşıma araçları için RFID ile sürüş dinamikleri kontrolü ve yük algılama

Sürücüsüz ulaşım aracı

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) malzemelerin dahili akışı için vazgeçilmezdir. Gerekli üretim malzemelerinin uzun mesafeler boyunca otomatik olarak ve yüksek derecede kişisel güvenlikle hedeflerine ulaşmasını sağlarlar.

RFID sistemleri, bireysel gereksinimleri en iyi şekilde yönetmek için sürüş dinamikleri kontrolü ve konum tanıma için başarılı konseptler sunar. Sürüş dinamikleri zemine gömülü veri taşıyıcıları ile kontrol edilebilir. Araçlar virajlarda mükemmel fren yapar ve düz yollarda en iyi şekilde hızlanır. Ayrıca veri taşıyıcıları park konumunun, boşaltma ve yükleme konumunun, kaçınma konumunun ve yükleme konumunun doğru şekilde tanımlanmasını sağlar. Aynı zamanda, RFID sistemi bireysel AGV'lerin konumu hakkında bilgi sağlar. Bu, konuşlandırma ve kullanımın her zaman bilindiği anlamına gelir. Buna ek olarak, AGV üzerindeki okuma/yazma birimleri yüklerin ve konteynerlerin veri taşıyıcılarını tanımlayabilir ve böylece taşınan malzemeler hakkında bilgi sağlayabilir.

BIS M okuma/yazma kafalarının geniş bir tasarımda kullanılması, uzun okuma aralıkları sağlar, böylece veri taşıyıcıları yere olan mesafeye rağmen sorunsuz bir şekilde algılanır. BIS M sistemlerinin yüksek aktarım hızı, verilerin hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar.

  • Yere yerleştirmek için düz, büyük veri taşıyıcıları
  • Hareket halindeyken dinamik veri iletimi için uzun okuma menzili ve yüksek iletim hızı

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.