Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Presleme kısmını algıla

Sürgülerdeki presli parçaları güvenilir bir şekilde algılayın

Pres parçaları kayıştan istif yuvalarına veya taşıma konteynerlerine kayarken, endüktif sensörlerimiz presleri kontrol etmek için idealdir, çünkü 300 mm'ye kadar bir yakalama aralığı ile tüm sürgü genişliğini izleyebilirler. Bu, ekipmana zarar verebilecek hiçbir şeyin geride bırakılmadığından emin olmanızı sağlar.

Diğer faydaları: Anahtarlama mesafesini 30 mm'ye kadar ayarlamak için bir potansiyometre veya öğretme düğmesi kullanın.

Özellikler

  • Temassız yapıda olduğundan aşınmaz
  • Kirlenmeye karşı duyarsız, kısa devre korumalı
  • Son derece tekrarlanabilir ve güvenilir
  • Metal nesneler içindir

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.