Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Reçine infüzyon sürecinin izlenmesi

Reçine enjeksiyon işlemini güvenilir bir şekilde izleyin

Dirençli kapasitif yüksek basınç, yüksek sıcaklık sensörlerimizi kullanarak, reçine enjeksiyon işleminden önce, preform boşluklarına gerekli sertliklerinin verilmesini sağlarsınız. Bu sensörler kalıbın reçine ile tamamen doldurulmasını izler ve boşluğun reçine ile birleşmesini sağlar.

Yüksek sağlamlık dereceleri, uzun süre dayanır, çünkü yüksek basınçlara ve yapışma kuvvetlerine dayanırlar.

Özellikler

  • Aşırı koşullar için: paslanmaz çelik aktif yüzey
  • 150 bara kadar olan basınçlar ve 180 ° C'ye kadar yüksek sıcaklıklar için
  • Uzun servis ömrü ve proses güvenilirliği için temassız ve aşınmasız
  • IP67, IP68 ve IP69K koruma sınıfları

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.