Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

RFID ile otomatik ekipman yönetimi

Otomatik ekipman yönetimi

RFID ile otomatik ekipman yönetimi

Endüstriyel otomasyon söz konusu olduğunda, 30 yıldan fazla bir süredir Balluff'un endüstriyel RFID sistemleri, kullanılan ekipmanların yüksek kalitesini ve optimum kullanımlarını sağlamıştır. Sistemlerimiz, freze makinelerinde ve işleme merkezlerinde CNC kontrolöre her zaman doğru ekipman verilerini sağlar.

Balluff’tan gelen RFID ile, yaklaşmakta olan herhangi bir işlem için doğru ekipman doğru makineye atanabilir. Her bir ekipman bağımsız olarak üretim yoluyla yönlendirilir, kontrol edilir ve gerekirse yeniden işler ve iade edilir. RFID, veri taşıyıcısındaki benzersiz kimlik doğru olmadığından, kullanılan her ekipmanın benzersiz şekilde tanımlanmasını garanti eder. Ekipmanla ilgili tüm veriler kontrol ünitesindeki IO-link ile görüntülenebilir. Bu size yüksek işleme kalitesi ve optimum ekipman kullanımı sağlar. RFID destekli ekipman yönetimi daha fazla değer yaratmaya katkıda bulunur.

Balluff'ta, çok çeşitli veri taşıyıcıları ve okuma kafaları sayesinde, zorlu koşullar altında bile birçok uygulama türünü ele almanıza izin veren düşük frekanslı (LF) ve yüksek frekanslı (HF) sistemler arasından seçim yapabilirsiniz. Düşük frekanslı BIS C, yıllar içinde kendisini bir standart olarak belirlemiştir. Yüksek frekanslı BIS M ile büyük veri hacimlerini yönetebilirsiniz. Hem LF hem de HF ile çalışmanız gerekiyorsa, çözümlerimiz aynı zamanda her iki frekansın da güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Balluff ile frekanstan bağımsız, çapraz teknolojili bir işlemci birimi seçebilirsiniz.

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin