Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sac kalınlıklarının izlenmesi

Sac kalınlıklarının izlenmesi

Endüktif mesafe sensörlerimiz ile sac malzemenin yanlış yüklenmesini önlersiniz. Levhaların çift beslenip beslenmediğini izlemek ve levhanın kalınlığını tespit etmek için kullanılabilirler. Sürekli bir çıkış sinyali (örneğin 0 ... 10 V) sağlarlar veya bir IO-Link arayüzü kullanırlar.

Uygulamaya, hassasiyet gereksinimlerine ve plakanın nasıl tutulduğuna bağlı olarak bir veya iki sensör yerleştirirsiniz.

Özellikler

  • Hızlı başlatma, kısa duruş zamanı
  • Sürekli çıkış sinyali veya IO-Link ile kullanım kolaylığı
  • Malzeme çeşitleri ayırt edilebilir

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.