Şeffaf nesnelerin algılanması
BİRİNCİL AMBALAJ
Yüksek hızlarda şeffaf ambalaj malzemelerinin güvenilir bir şekilde algılanması, modern ambalaj tesislerinde en zorlu görevlerden biridir. Cam şişeler, PET kaplar ve ince folyolar, özellikle artan konveyör hızlarında geleneksel optik sensörlerle tutarlı bir şekilde algılanması zordur.
Ultrasonik ve radar sensör teknolojilerinin birleştirilmesi sayesinde, şeffaf nesnelerin algılanması istikrarlı ve hassas hale gelir ve yüksek performanslı paketleme makineleri için uygun hale gelir. Ultrasonik sensörler, şeffaflık veya renkten bağımsız olarak PET kapların ve folyoların varlığını güvenilir bir şekilde algılar. Elektromanyetik dalgaları kullanan radar sensörleri, yansımalardan, yüzey özelliklerinden veya ışık koşullarından etkilenmeden cam şişeleri çok yüksek hızlarda bile güvenilir bir şekilde algılar. Bu kombinasyon, tutarlı nesne algılama, istikrarlı makine çalışması ve güvenilir son aşama süreçleri sağlar; böylece Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) artırılır.
En önemli avantajlar
-
Radar teknolojisiyle yüksek hızlı şişe algılama
Radar sensörleri, yüksek konveyör hızlarında cam şişeleri güvenilir bir şekilde algılar ve yansıtıcı yüzeyler, renk farklılıkları ve hızlı nesne hareketlerine rağmen istikrarlı sinyaller sağlar. -
Ultrasonik sensörler ile PET ve folyoların güvenilir algılanması
Ultrasonik sensörler, optik özelliklerinden bağımsız olarak şeffaf PET kapların ve folyoların tutarlı bir şekilde varlığını algılamayı sağlar. -
Yansımalara ve ortam koşullarına karşı duyarsız
Radar ve ultrason teknolojileri, parlamaya, ışık dalgalanmalarına, toza veya neme karşı duyarlı değildir; bu sayede hatalı sinyaller ve algılama hataları azaltılır. -
Geliştirilmiş hat kararlılığı ve verim
Güvenilir yüksek hızlı algılama, boşlukları, çarpışmaları ve plan dışı duruşları önler ve böylece daha yüksek verimlilik ve daha iyi Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) sağlanmasına doğrudan katkıda bulunur. -
Tüm paketleme aşamalarında esnek kullanım
Birleştirilmiş teknolojiler, dolum, etiketleme ve hat sonu uygulamalarında şişe algılama, film izleme ve varlık kontrolü imkanı sunar.
Nesne algılama ve mesafe ölçümü için radar sensörleri
- Çalışma prensibi
- Radar
- Kör alan
- 300 mm
- Maksimum aralık
- 15 m
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik (1.4404)
PEEK - Stil
- M30x1.5
- IP derecesi
-
IP69K
IP54 - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Arayüz
-
IO-Link-Device
Analog, voltaj/Analog, akım
PNP/NPN/IO-Link - Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
Yansımalı ışık bariyerleri
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Giriş fonksiyonu
-
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon - Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Retro reflektif sensör, Transparent detection
- Benzersiz optik özellik
-
Şeffaflık algılama
Autocollimation - Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 40 x 40 mm 1 m'de
- Aralık
- 0...2 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
- Stil
- Ø 18 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Anahtarlama çıkışı
- PNP/NPN NO/NC push-pull
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PU köpük/Epoksi reçine/Cam
- Aralık
- 30...350 mm
- Anahtarlama frekansı
- 25 Hz
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %± 0.15 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
- Stil
- Blok stili
- Analog çıkış
- Analog, akım 4…20 mA
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PU köpük/Epoksi reçine/Cam
- Aralık
- 50...350 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %± 0.15 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 20...30 VDC
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
- Stil
- Ø 12 mm
- Analog çıkış
- Analog, akım 4…20 mA
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PU köpük/Epoksi reçine/Cam
- Aralık
- 20...250 mm
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Tekrarlama hassasiyeti
- %± 0.15 FS
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES