Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Seviye izleme

Sıcak döküm atıklarının dolum yüksekliğinin izlenmesi

Atık kutularının dolum yüksekliğini fotoelektrik sensörlerle izleyerek, aşırı yüklenmemelerini ve sıcak döküm malzemesinin taşıma kayışının üzerine düşmemesini sağlarsınız.

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan sensörler özel koruyucu dış gövdelerde gelir. Bu servis ömrünü uzatır. +160 ° C'ye kadar sürekli yüksek sıcaklıklarda isteğe bağlı su soğutma, güvenilir sensör işlevi sağlar.

Özellikler

  • Mekanik olarak kararlı
  • Kimyasal ve sıcaklık direnci
  • Uzun servis ömrü, azaltılmış bakım maliyetleri
  • ATEX Zone 22'ye uygun cam versiyonları

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.