Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Son derece hassas, sağlam ve hızlı - en dar alanlarda bile

Düz manyetik diskler ile Açı ölçüm sistemleri BML

BML manyetik disk açı ölçüm sistemleri

BML kompakt manyetik olarak kodlanmış sensörler, çok dinamik uygulamalarda hassas konumlandırma ve hız algılama için geliştirilmiştir. Özellikle düz manyetik olarak kodlanmış diskler şimdi Balluff portföyünü genişletiyor.

Balluff'un manyetik olarak kodlanmış diskleri, hassasiyetleri ve mıknatıslanma kaliteleri ile karakterize edilir. Referans noktası olmadan çalışırlar, böylece sürücünün tam konumu her zaman bilinir. Büyük çaplarda bile, sistem en yüksek hassasiyetle çalışır, son derece yerden tasarruf sağlar ve bu nedenle son derece kompakt elektrikli tahriklere ve tahrik eksenlerine kolayca entegre edilebilir. Yüksek hacimli uygulamalar için, kesinlikle kodlanmış diskler piyasada bulunan eksen dışı kodlayıcı IC'lerle de kullanılabilir.

Özel özellikler

  • Düşük yükseklik sayesinde entegre edilebilir
  • Sağlam, kire dayanıklı
  • Hassas, mutlak ölçüm
  • Geniş çap aralığı
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.