Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Son efektörlerde levha mevcudiyeti olup olmadığını kontrol edin

Son efektörlerde levha mevcudiyeti olup olmadığını kontrol edin

Son efektördeki levha varlığını mutlak bir güvenilirlikle kontrol etmek için kazaya çarpmadan korkmanıza gerek kalmaması için, dışa optimize edilmiş optik cisimden yansımalı sensörlerimizi kullanın. Cisimden yansımalı sensörlerimiz son derece ince olsa bile son efektöre mükemmel şekilde entegre edilebilir. Çünkü montaj yüksekliği sadece 1,7 mm'dir.

Özellikler

  • Son derece düz, son efektör için mükemmel
  • Gaz çıkışı temiz oda için optimize edilmiş!
  • Basit uzaktan ayar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.