Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Son işlem sisteminde kalite kontrolü

Son işlem sisteminde kalite kontrolü

En yüksek kalite gereksinimlerinizi yerine getirme: Balluff'un BFS renk sensörü, levha ve plaka yüzeylerini kontrol etmede rakipsizdir. En küçük renk nüanslarını bile algılar ve bir sacın cilalı veya cilasız bırakıp bırakmadığını güvenilir bir şekilde kaydeder. Sıcaklık dalgalanmaları bile bitmiş parçaları doğru ve güvenilir şekilde ayırt etmekten kaçınmaz.

Özellikler

  • Herhangi bir renk sayısını ayırt eder
  • Üç dijital çıkış ve değerlendirme yapmak için seri arayüz (Lab renk değerlerinin doğrudan çıkışı)
  • 400 mm'ye kadar geniş algılama mesafesi

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.