Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İşlem ortamını izleyin

Yüksek üretim kalitesi için

İşlem ortamını izleyin

Soğutma sıvıları ve yağlayıcılar, hidrolik sıvıları ve pnömatik gibi proses ortamlarını izlemeniz gerektiğinde basınç sensörleri vazgeçilmezdir. Sistem basıncı, iş parçalarını işlerken yüzey kalitesi gibi şeyleri etkiler. Basınç değerlerini ve verilerini sürekli olarak kontrolöre ileten IO-Link basınç sensörlerimiz tarafından sürekli ve kesin basınç ayarı sağlanır.

Basınç sensörleri ayrıca bir işleme merkezinde en iyi sonuçları sağlar. Burada, iş parçasının ve ekipmanın tornada güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için sıkma mesafesi izlemesi sağlarlar.

IO-Link basınç sensörleri kontrolör aracılığıyla yapılandırılmıştır, böylece ölçümler için eylemin olduğu yerlerde veya ulaşılması zor yerlerde ve makine tasarımına mükemmel şekilde uyması için optimum şekilde monte edilebilirler. Bu, hızlı ve kesin sonuçları garanti eder ve maliyetlerinizi azaltır; çünkü artık hidrolik hatların zahmetli mekanik kurulumunu minimuma indirebilir.

IO-Link basınç sensörleri, mümkün olan en yüksek makine çalışma süresinin keyfini çıkarmanızı sağlar. Bir sensörün değiştirilmesi tak-çalıştır özelliğidir, çünkü değiştirilen sensörün verileri otomatik olarak IO-Link master'a yüklenir.

Gereksinimlerinize bağlı olarak, ekranlı IO-Link basınç sensörleri ve ekransız IO-Link basınç vericileri arasından seçim yapabilirsiniz. Bu size en iyi ve en ekonomik çözümü sağlar.

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.