Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Tekstilde renk nüanslarını kolayca ayırt edin

Tekstilde renk nüanslarını kolayca ayırt edin

Esnek üretimde koltuk kılıflarının veya gösterge panellerinin sık renk değişimi güne göredir. İnsan gözünün küçük renk nüanslarını doğru bir şekilde ayırt etmesi zordur. Bu, BFS renk sensörlerimizin bir üretim hattındaki başarısının önemli bir faktörüdür.

Bu kullanımı kolay optoelektronik sensörler ile proseslerinizi otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz. Yüksek renk çözünürlüğü sayesinde çok çeşitli renkler ve renk nüansları tespit edilebilir. Bu TrueColor sensörler, bozuk parçaları seçer veya farklı parçaların son ürüne doğru şekilde tedarik edilmesini sağlar. Bu şekilde, sürekli olarak yüksek bir ürün kalitesi sağlarlar ve güvenilir bir üretim sürecine katkıda bulunurlar.

Özellikler

  • Çok yüksek renk çözünürlüğü
  • Güçlü beyaz ışık kaynakları sayesinde 400 mm'ye kadar yüksek menzil
  • İstediğiniz sayıda nesneyi ayırt edin (255'e kadar doğrudan öğretilebilir)
  • Daima objektif ve hatasız
  • Uygulamaya özel parametrelendirilebilir
  • Kolay parametrelendirme için IO-Link değişkenleri mevcuttur

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.