Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Temassız veri ve enerji iletimi

Hızlı takım değiştirme

Temassız veri ve enerji iletimi

Endüktif bağlayıcılar robotik için bir düşme noktasıdır, çünkü hem veri hem de gücü bir hava boşluğu üzerinden aynı anda gönderirler. Nasıl faydalanırsınız? Büyük ölçüde ve birçok yönden - kablo kopma riski tamamen önlenir, mekanik konektörlerin mekanik teması ortadan kalkar ve robot 360 derecelik sürekli bir hareket yarıçapına sahiptir.

IO-Link özellikli endüktif bağlayıcılarımız, hızlı tutucu değişikliklerini hızlı bir şekilde yapmanızı ve sisteminizin çalışma süresini artırmanızı sağlar. Bunun nedeni, sinyalin tutucu değişiminin hemen ardından iletilmesidir, böylece üretim kesintisiz devam eder. Hız ve esneklik sık format değişikliklerini destekler. Sonuç, küçük partileri bile verimli bir şekilde üretebilmenizdir. Başka bir çekici özellik: mekanik aşınma yok, endüktif bağlayıcıların bakım gerektirmediği anlamına gelir.

Hızlı bağlantı kesme üniteleri, makine tasarımınız için güçlü esneklik sağlar. IO-Link özellikli cihazlar artık IO-Link master ve denetleyiciye esnek ve temassız bir şekilde bağlandığından, erişmesi zor bileşenlerin bile IO-Link ile bağlanması kolaydır.

İki yönlü endüktif veri bağlayıcılar, verilerin her iki yönde gönderilmesine izin verir ve sinyalleri toplarken aktüatörleri ve valf uçlarını aynı anda kontrol edebilirsiniz. Bu değişkenler tüm IO-Link fonksiyonlarını destekler, böylece akıllı sensörler ve aktüatörler temassız olarak yapılandırılabilir ve teşhis edilebilir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.