Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Transfer sistemleri için eksiksiz tanımlama çözümleri

Gerçek Zamanlı Veri Edinme

Transfer sistemleri için eksiksiz tanımlama çözümleri

Otomasyonunuz parça takibi için arama yaptığında, RFID'e iyi bir alternatif yoktur, çünkü bu kendi kendini kontrol eden sistemler tüm verileri gerçek zamanlı olarak kaydeder ve belgeler. Her bir üretim aşamasını, kullanılan her malzemeyi ve her işletim kaynağını izlenebilir kılarlar, böylece işlem devam ederken düzeltmeler yapılabilir. RFID tarafından sağlanan tam şeffaflık, yüksek ürün kalitesi sağlarken proses optimizasyonu için bir gerekliliktir.

Sağlam BIS V işlemci ünitemiz, tüm uygulamalarda hızlı veri iletimi, kısa çevrim süreleri ve daha fazla veri güvenliği sağlar. Bu, tek bir işlemci ünitesinde aynı anda farklı RFID teknolojilerini (LF, HF ve UHF) kullanmanızı sağlar. Bir işlemci birimi, herhangi bir uygulamayı işlemek için tek ihtiyacınız olan şeydir. Bu yüksek performanslı mükemmel elektromanyetik uyumluluk özelliğine sahiptir ve içinde bulunduğunuz endüstri için tüm ortak veri yolu sistemleriyle birlikte çalışır.

BIS V, dört ayrı okuma/yazma kafası ile aynı anda ayrı ayrı yapılandırılabilen ve çalıştırılabilen dört bağlantı noktası ile birlikte gelir. Ek olarak, IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri veya 16 sensöre sahip bir sensör hub entegre IO-Link master bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. Bu, sensör verilerini herhangi bir ağ teknolojisi ile birleştirmenize olanak sağlar. Zaman ve paradan tasarruf ederken, ağ yapınız daha verimli hale gelir.

Alternatif olarak, IO-Link ID sistemlerini kullanabilirsiniz. IO-Link master'a sensör olarak bağlanması kolay bir işlemciye ihtiyaç duymazlar. Alt çizgi: IO-Link parça takibini özellikle ekonomik hale getirir.

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.