Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Üretim ve montajda iz parçaları

Endüstriyel RFID sistemleri BIS

Üretim ve montajda iz parçaları

Yüksek hızlı RFID sistemimiz, otomatikleştirilmiş montajınızın devam eden çalışmasının izlenmesini sağlar. Esnek BIS V değerlendirme birimi, yüksek hızlı okuma/yazma kafalarıyla birlikte, büyük miktarda veriyi mümkün olan en kısa sürede işler. İkincisi, küresel ISO 15693 standardından 8 kata kadar daha hızlıdır, bu da döngü sürelerini azaltabileceğiniz ve çıktı oranlarını artırabileceğiniz anlamına gelir. Kalite güvencesi için tüm üretim sürecini kaydettiği ve tüm verileri kaydettiği için sisteme her zaman güvenebilirsiniz.

özellikler

  • 128 kByte'a kadar rakipsiz büyük bellek sayesinde tüm bilgiler için alan
  • merkezi olmayan depolama yoluyla maksimum veri güvenliği
  • gerçek zamanlı olarak mevcut tüm veriler
  • RFID ve sensörler, entegre IO-Link ağ modülleri aracılığıyla esnek bir şekilde birleştirilebilir

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.