Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ürün korsanlığına karşı koruma - RFID ile patent ve ticari marka haklarını koruyun ve teknolojik bilgileri güvence altına alın

intihal koruması

Sahte ürünlerin çeşitliliği taşlama taşları, aletler, mercekler ve bıçaklar gibi bileşenlerden agregalara, montajlara veya komple makinelere kadar uzanmaktadır. Bu nedenle ürün korsanlığı bireysel tesisler ve nihayetinde herhangi bir şirketin yenilikçi gücü ve rekabet edebilirliği için bir tehdit oluşturabilir.

Patent ve ticari marka hakları ihlal edilmektedir. Sahtecilik şirketin imajını da tehlikeye atabilir. Bunun nedeni, orijinal parçadan görsel olarak ayırt edilemeyen taklitlerin ne işlevsel ne de makine güvenliğini sağlamamasıdır. Müşteride ortaya çıkan ıskartalar önceden programlanmıştır. Ayrıca erken aşınma ve ürün sorumluluğu sorunlarıyla daha sık karşılaşırsınız.

Makinelerin ve montajların orijinal parçalarını RFID çözümleriyle açıkça işaretleyerek intihale karşı koruma garanti edilir. Bunun nedeni, orijinal parçadaki veri taşıyıcısının ve makinedeki okuma/yazma kafasının, örneğin şifre koruması veya üreticiye özgü tanımlayıcılar aracılığıyla yetkisiz erişime karşı koruyucu mekanizmalara sahip olmasıdır. Bu, makinelerin yalnızca orijinal bir parça ile birlikte çalıştırılabileceği anlamına gelir.

  • Çeşitli güvenlik mekanizmaları, örneğin yazma veya şifre koruması ve üreticiye özgü tanımlayıcı ile ISO 14443
  • Dar alanlar için küçük tasarımlar

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.