Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Vinçli Kereste Biçerdöver: Motorlu Testerenin Park Konumunun İzlenmesi

Vinçli Kereste Biçerdöver: Motorlu Testerenin Park Konumunun İzlenmesi

Endüktif sensörlerimizle, bir kereste hasat makinesinin ataşmanındaki motorlu testerenin park pozisyonunu kolayca doğrulayabilirsiniz. Sensör, motorlu testerenin dışarı çıktığı döner mafsala takılıdır. Bu sağlam sensör, motorlu testerenin tamamen geri çekilip çekilmediğini ve ağaç gövdesi beslemesini etkinleştirmenin güvenli olup olmadığını güvenilir bir şekilde algılar.

Diğer avantajları: Bu temassız sensörler, kirlenmeye karşı duyarsızdır ve bu nedenle zorlu ortamlar için idealdir.

Özellikler

  • Uzun servis ömrü: Temassız çalışma prensibi sayesinde aşınmaz
  • Çeşitli makineler için uygundur: çok sayıda sensör varyasyonu ve dış gövde tipi mevcuttur (Ø 3 mm ila 80 x 80 mm)
  • Kurulumu hızlı: dünya çapında stokta mevcuttur

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.