Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

VisionSensor Starter Kit

Özel indiriminizi* alın ve VisionSensor Başlangıç Kiti satın aldığınızda %50 tasarruf edin

VisionSensor ile otomatik üretimde optik kalite kontrolü hiç bu kadar kolay olmamıştı. Entegre ve yapılandırması kolay görüntü işleme fonksiyonları ile VisionSensor, modern üretim sistemlerinde maksimum kalite ve büyük esneklik için artan talepleri karşılar.

Avantajlarınız

  • Üretim hattını optimize etmek için kapsamlı görüntü araçları, örneğin:
    Varlık kontrolü, nesne doğrulama, 1D/2D kodları okuma, BLOB aracı, kenar analizi ve çok daha fazlası.

  • Tak ve çalıştır:
    Entegre WebApp sayesinde yapılandırma için yazılım kurulumu gerekmez.

  • Güçlü aydınlatma:
    Cihaza entegre edilmiştir.

  • Kompakt ve dayanıklı:
    Küçük odalar ve zorlu ortamlar için idealdir.

  • Kolay entegre edilebilir:
    IO-Link, Profinet veya EtherNet/IP, TCP, UDP sayesinde.

  • Çok yönlü kullanım:
    Etiket denetimi, parça denetimi, ambalaj, otomotiv, gıda, ilaç endüstrileri ve daha birçok alanda kalite kontrolü için mükemmeldir.

  • Geleceğe hazır:
    Modern veri arayüzleri MQTT ve REST API ve üretim optimizasyonu için durum izleme.

Başlangıç kitimiz - benzersiz fırsatınız

Özel indirimimiz* ile VisionSensor'u başlangıç kitinde kolayca test edebilirsiniz. Başlamak için ihtiyacınız olan her şey dahildir:

  • 1x VisionSensor

  • 1x güç kaynağı ünitesi

  • 1x Ethernet kablosu

  • 1x mekanik montaj braketi

  • Kurulum ve fonksiyonlara genel bakış için Hızlı Başlangıç QR kodu

Kurulum ve ayarlama hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Tüm bilgiler başlangıç kitine dahildir ve daha fazla uygulama olasılığı ve işlev için burada videolara doğrudan bir bağlantı bulacaksınız:

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Kurulum ve Bağlantı

BVS VisionSensor - Varlık Kontrolü

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Görüntü Alma ve Denetim Programları

Balluff VisionSensor - Konumlandırıcı

BVS VisionSensor - Parlaklık Aracı

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Kurulum ve Bağlantı

Videoda BVS VisionSensor'un nasıl bağlanacağı ve kurulacağı gösterilmekte ve WebApp arayüzünün unsurları gösterilmektedir.

BVS VisionSensor - Varlık Kontrolü

Videoda Varlık Kontrolü aracı tanıtılmakta, işlevselliği açıklanmakta ve aracın nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Görüntü Alma ve Denetim Programları

Video, sensörün Otomatik Kurulum yoluyla nasıl kurulduğunu ve bir denetim programının nasıl oluşturulduğunu gösterir.

Balluff VisionSensor - Konumlandırıcı

Videoda Locator aracı, Locator'ın işlevselliği ve nasıl çalıştırıldığı tanıtılmaktadır.

BVS VisionSensor - Parlaklık Aracı

Bu video Parlaklık aracını, işlevselliğini ve nasıl çalıştırıldığını tanıtmaktadır.

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Kurulum ve Bağlantı

BVS VisionSensor - Varlık Kontrolü

BVS VisionSensor ve BVS IdentSensor - Görüntü Alma ve Denetim Programları

Balluff VisionSensor - Konumlandırıcı

BVS VisionSensor - Parlaklık Aracı


Size giden en hızlı yolVisionSensorBaşlangıç Seti - Kupon kodunuzu* "BVS_Starter_Kit_50" şimdi kullanın! Bu şekilde çalışır.


Ürün seçin

Web mağazasından veya doğrudan buradan VisionSensor Başlangıç Kitini (BAV003E) seçin.


Alışveriş sepetine ekle

My Balluff'a giriş yapın ve başlangıç kitini doğrudan alışveriş sepetinize ekleyin.


Kupon kodu ekleyin

Alışveriş sepeti alanına gidin ve "BVS_Starter_Kit_50" kupon kodunu kullanın.


Ödeme

İstediğiniz ürünü alışveriş sepetinize ekledikten sonra, ödeme yönteminizi seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

BAV003E

VisionSensor Başlangıç Kiti

BAV003E

VisionSensor Başlangıç Kiti

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED red
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

* İndirim kodunun yalnızca bir Başlangıç Kiti için kullanılabileceğini ve şirket başına yalnızca bir kez kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.