Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
sensörler
IMX991

Sony sensörlü tüm kameralar IMX991

Tanım

Pregius ailesinden Sony IMX991 sensörü, 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip bir monochrome CMOS görüntü sensörüdür. Optik 1/4 formatında bir Global deklanşöre ve 5 µm piksel boyutuna sahiptir.

Teknik özellikler

  • Üretici firma
    Sony
  • Sensör adı
    IMX991
  • Cihazın yapısı
    CMOS
  • Görüntü boyutu
    1/4
  • Etkili piksel sayısı
    520 (H) x 656 (W)
  • Piksel boyutu
    5 µm
  • ADC çözünürlüğü / çıkışı
    12 bit -> 12 bit

Ürünler

Ürün FPS* maruziyet süresi Güç
Tüketim [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektral
Duyarlılık
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Akış / Seri Çekim Modu / Maks. Sensöre bağlı olarak 2x2 gruplama veya azaltma (yatay x dikey) ile akış

Sony Megapiksel ve maksimum kare hızı diyagramı

Megapiksel (MP)
Maksimum sensör kare hızı (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin