Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
sensörler
MT9V034

OnSemi sensörlü tüm kameralar MT9V034

Tanım

OnSemi 'in MT9V034 sensörü 0.4 megapiksel çözünürlüğe sahip bir monochrome CMOS görüntü sensörüdür. Optik 1/3 formatında bir Pipelined / Global deklanşöre ve 6.0 µm piksel boyutuna sahiptir.

Teknik özellikler

  • Üretici firma
    OnSemi
  • Sensör adı
    MT9V034
  • Cihazın yapısı
    CMOS
  • Görüntü boyutu
    1/3
  • Etkili piksel sayısı
    480 (H) x 752 (W)
  • Piksel boyutu
    6.0 µm
  • ADC çözünürlüğü / çıkışı
    10 bit -> 16 bit

Ürünler

Ürün FPS* maruziyet süresi Güç
Tüketim [W]
DR [dB] SNR [dB] Spektral
Duyarlılık
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Akış / Seri Çekim Modu / Maks. Sensöre bağlı olarak 2x2 gruplama veya azaltma (yatay x dikey) ile akış

OnSemi Megapiksel ve maksimum kare hızı diyagramı

Megapiksel (MP)
Maksimum sensör kare hızı (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin