Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Yeni nesil konum ölçüm sistemleri

Temassız konum ölçümü için kompakt manyetostriktif sensörler

Balluff, en dar alanlarda konum ölçümü için en yüksek hassasiyetin gerekli olduğu uygulamalar için çubuk ve profil tasarımında yeni nesil manyetostriktif sensörler sunar.

Maksimum performans istiyorsunuz - daha basit bir çözüme ihtiyacınız var: Performans sınıfları C1 ve B1

Balluff BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri portföyündeki varyantlar, ürün tasarımına bağlı olarak bireysel bir özellik kombinasyonu sunar. İlgili sensör aileleri içinde, iki performans sınıfı (B1 / C1) arasında bir ayrım yapılır. Bu, uygulamanıza uygun sensör çözümünü kolayca yapılandırmanıza ve tasarlamanıza olanak tanır.

İhtiyacınız ne olursa olsun

Manyetostriktif sensörler ile performans sınıfı B1 Standart uygulamalarınız için mükemmel fiyat-performans oranına sahip temel işlevler mevcuttur. "İhtiyacınız ne olursa olsun": temel unsurlara odaklanan güvenilir ürünler.

İhtiyacınız ne olursa olsun

BTL pozisyon ölçüm sistemleri ile performans sınıfı C1 zorlu uygulamalarınız için maksimum performans elde edersiniz. IO-Link, durum izleme gibi genişletilmiş fonksiyonlar veya çeşitli fiş bağlantı seçenekleri: BTL C1 versiyonları ile "ne isterseniz".


Alanın önemli olduğu yerlerde, BTL Ministab güçlü yönlerini gösterir

Yeni mini çubuk tasarımındaki son derece az yer kaplayan manyetostriktif sensör, konum geri bildirimi için hidrolik silindirlerde, kalıplama ve haddeleme tesislerinde veya kaldırma ve vinç teknolojisinde kullanım için özellikle uygundur. Ayrıca, BTL Ministab enjeksiyon kalıplama makinelerinde ve rüzgar türbinlerinde rotor kanatlarının eğim açısını izlemek için kullanılır.

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış gövde, uygulamanız için sağlam ve dayanıklı bir bileşen sağlar. Temassız ve dolayısıyla aşınmasız ölçüm, uzun bir hizmet ömrünü garanti eder ve duruş sürelerini azaltır.

BTL Ministab'ın üç çeşidi mevcuttur, böylece uygulamanız için her zaman doğru ürünü bulacaksınız. Kendiniz görün ve uygulamanız için ideal pozisyon ölçüm sistemini şimdi yapılandırın:


Hareketli makine parçalarının konumunu güvenilir şekilde ölçme

Profil tasarımlı pozisyon ölçüm sistemleri kompakt tasarımlarıyla da etkileyicidir. Yer tasarrufu sağlayan gövde tasarımı, konumun sürekli olarak algılanması için hareketli makine parçalarına kolay entegrasyon sağlar. Bu nedenle profil tasarımlı pozisyon ölçüm sistemleri, örneğin şekillendirme teknolojisi alanındaki hidrolik preslerin kontrolünde kullanım için idealdir.

Profil tasarımlı manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri için de bireysel olarak yapılandırılabilen çok çeşitli varyantlar mevcuttur. Uygulamanız için doğru çözümü şimdi bulun:


Bir bakışta - avantajlarınız:

  • 2 performans sınıfı (B1 / C1): uygulamanız için mükemmel çözüm
  • İhtiyaçlarınız için 3 mekanik tasarım: çubuk veya 2 profil versiyonları
  • Temassız çalışma prensibi sayesinde aşınmasız olarak uzun kullanım ömrü
  • Kompakt tasarımı sayesinde hızlı ve kolay kurulum
  • Bireysel olarak yapılandırılabilir
  • Analog veya IO-Link arayüzü ile kullanılabilir
  • IO-Link üzerinden basit parametrelendirme
  • IO-Link özellikli cihazlarla sıcaklık, nem ve hizmet ömrü gibi koşulların sürekli izlenmesi
  • çeşitli konumların ve hızların eşzamanlı ölçümü
  • hava geçirmez IP67/IP69K alüminyum/paslanmaz çelik gövde sayesinde zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir

Doğru manyetostriktif sensörü buldunuz ve hala doğru bağlantı teknolojisini mi arıyorsunuz? Burada gereksinimleriniz için doğru konektörleri ve bağlantı kablolarını bulacaksınız.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.