登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

电池模块和电池组装配的灵活过程可视化

SmartLight LED 信号灯实现高效监控

在电池模块和电池组装配中,精确的过程可视化对于有效监控机器和系统至关重要。我们的智能灯配备了灵活多样的色谱,可以清晰地显示运行状态。可通过控制系统单独定义颜色,实时显示重要或关键状态。由于采用了 IO-Link 技术,智能灯不仅易于安装,而且还可以在运行过程中进行调整。只需几条指令,就能为智能灯分配不同的颜色,而无需机械地更换 LED 柱。为了实现更全面的过程监控,SmartLights 还配备了三种可选模式,并可选配用于发出声音信号的集成声音模块。

特殊功能

  • 灵活的色谱,用于显示不同的机器状态
  • 操作期间通过 IO-Link 进行简单调整,无需进行机械改动
  • 三种可选操作模式,适用于不同应用
  • 可选声音模块,用于额外的声音信号
  • 快速安装并与现有系统集成

推荐的智能灯和机器照明,用于可视化生产过程

BNI0082

不同段数的 LED 信号塔

BNI0088

不同段数的智能 LED 信号灯塔

BNI008A

6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯

BAE00ZM

机器照明

BAV001W

IO-Link 控制面板

BNI0082

不同段数的 LED 信号塔

功能原理
指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 4-针
分段,最大数量
5
预定义颜色
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置
功能显示
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式
调整方法
功能显示
辅助功能
高级过程数据
尺寸
60 x 60 x 309 mm
外壳材料
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌
紧固
螺栓M18
环境温度
-5...50 °C
防护等级
IP65
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
7.2 ms
过程数据输入
1 Byte
过程数据输出
8 Byte
更多产品细节
BNI0088

不同段数的智能 LED 信号灯塔

功能原理
指示灯
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 4-针
分段,最大数量
3
预定义颜色
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置
功能显示
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式
调整方法
功能显示
辅助功能
高级过程数据
尺寸
60 x 60 x 213 mm
外壳材料
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌
紧固
螺栓M18
环境温度
-5...50 °C
防护等级
IP65
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
7.2 ms
过程数据输入
1 Byte
过程数据输出
8 Byte
更多产品细节
BNI008A

6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯

功能原理
指示灯及蜂鸣器
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口
M12x1-公头, 4-针
分段,最大数量
3
预定义颜色
黄色
白色
绿色
蓝色
红色
橙色
可配置
功能显示
动态光模式
分级模式
分段模式
灵活模式
最大音量
95 dB/m
调整方法
功能显示
音量
辅助功能
高级过程数据
尺寸
60 x 60 x 234.5 mm
外壳材料
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
压铸锌
紧固
螺栓M18
环境温度
-5...50 °C
防护等级
IP30
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
过程数据周期,最小
7.2 ms
过程数据输入
1 Byte
过程数据输出
8 Byte
更多产品细节
BAE00ZM

机器照明

接口
插接器,M12x1公头,4针
规格
机器照明
尺寸
Ø 45 x 420 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
材料
铝 阳极化
硼硅酸盐玻璃
发光面
380 x 42 mm
反射角
120 °
光线类型
LED,白光,散射
光强度
1450 lm
色温
5000 K
环境温度
-20...40 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67
更多产品细节
BAV001W

IO-Link 控制面板

功能原理
IO-Link操作台,4端口
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最低环境温度
-5 °C
最高环境温度
55 °C
许可/一致性
CE
WEEE
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续