登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

模块、包装和系统装配的可追溯性

工业 RFID 系统 BIS V

可追溯性是电池模块、电池组和系统组装中高效生产流程的决定性因素,并能确保每个生产步骤的最高质量。巴鲁夫的非接触式 RFID 技术通过自动记录所有生产数据(包括时间、地点和流程细节)并实时提供,实现了每个生产步骤的无缝记录。这种透明度是面向未来的工厂实现自我控制流程的先决条件。

特点

  • 强大的 BIS V 处理器单元,可实现快速数据传输、缩短周期时间并提高数据安全性
  • 可在一个处理器单元上使用多种 RFID 技术(低频、高频、超高频
  • 配置灵活,最多可支持四个读/写头和支持 IO-Link 的传感器
  • 宽广的频谱和组合选项,适用于不同的系统
  • 使用 4 极接线和 IO-Link 组件,调试简单快捷

模块和组件装配中可追溯性的推荐产品

BIS013U

多频率评估单元

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS0102

带集成评估单元的高频读/写头(13.56 MHz)

BIS0042

高频数据载体(13.56 MHz)

BIS013U

多频率评估单元

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profinet I/O (IRT)
双端口开关
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC SELV/PELV
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1-母头, 4-针, D-编码
7/8"-公头, 5-针
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry