登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BIS0042

可用的

高频数据载体 (13.56 MHz)

订购代码:

BIS M-105-02/A

正在加载...
产品组别
HF (13.56 MHz)
尺寸
Ø 11.98 x 6 mm
天线形状
圆形
UID序列号,只读
8 Byte
存储器类型
FRAM
支持的数据载体类型
DIN ISO 15693
用户数据,读/书
2000 Byte
存储温度
-25...85 °C
环境温度
-25...70 °C
外壳材料
环氧树脂-玻璃纤维, GF
防护等级
IP67
安装
无金属 (缓冲区)
金属上
金属齐平
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 测量数据

  • 废弃处理

没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02