登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

模块和组件中的非接触式数据传输

BIC 电感耦合器提供灵活高效的自动化解决方案

在电池模块和电池组的装配过程中,尤其是在机器人生产线上,运动部件和固定部件之间可靠的能量和数据传输对于顺利高效地进行生产至关重要。传统上用于此任务的滑环会受到机械磨损,从而导致故障和维护成本的增加。巴鲁夫的 BIC 感应耦合器提供了一种无磨损解决方案,可在最大 5 mm 的气隙中安全高效地传输能量和信号。

特点

  • 无接触传输,免维护、无磨损,大大提高了系统的可用性
  • 采用即插即用和 M12 插头连接,安装和调试简单,最大限度地减少停机时间
  • 防护等级高(IP67),即使在恶劣的环境条件下也能安全运行
  • 高达 120 W 的强大能量传输,集成过温保护功能
  • 支持单向和双向信号传输,是模块化制造工艺的理想选择

非接触式信号和电源的推荐产品

BIC000A

用于信号传输的电感耦合器

BIC005C

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

BIC0087

用于 IO-Link 信号传输的电感耦合器

BIC0007

用于供电的电感耦合器

BIC000A

用于信号传输的电感耦合器

功能
信号传输
型号形式
单向
数字输入端
8x PNP
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 12-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
0.5 A
外壳材料
镀镍黄铜, 涂层
尺寸
Ø 30 x 106 mm
环境温度
0...55 °C
防护等级
IP67
更多产品细节

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry