登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

模块化控制概念

IO-Link - 工业自动化的 USB

模块化控制概念

IO-Link 通用接口以及其协议和 IO-Link 主站,像 USB 端口在计算机领域中所做到的那样,正为工业自动化带来革新。正如任何兼容 USB 的设备能够连接到任何 USB 端口,任何 IO-Link 设备能够与任何 IO-Link 主站一起使用:因此,IO-Link 是所有设备的标准化接口 - 类似于 USB,安装简单,功能全面。这让采用 IO-Link 协议的通信标准能够助推联网和智能化生产,成为行业未来发展的重要基石。

从并联接线到现场总线协议

将并联接线替换为现场总线是工业自动化领域的一项重大举措。这是因为,现场总线协议成功消除了与铜缆相关的繁杂安装工作,显著降低了成本。现场总线的使用减少了工作时间需求,因为一条总线电缆代替了多股并联接线,减少了需要连接的股线数量,节省了辅材和空间。此外,总线电缆将各级部件连接到一起,打造不需要控制柜的系统。

现场总线协议的缺点

然而,即便是现场总线,也存在缺陷,尽管它们的协议不再具有电气性质,而布线工作量也大幅降低。现场总线电缆的信号电平较低,抗噪性好,柔性差,而且由于需要使用屏蔽层,所以价格昂贵。

IO-Link:简单灵活

IO-Link 系统中包含一个 IO-Link 主站以及一个或多个 IO-Link 设备 - 传感器或执行器。IO-Link 主站是通向控制器 (PLC) 的接口,负责与所连接的 IO-Link 设备通信。这种接口使用非屏蔽型三芯或四芯标准工业电缆。这些电缆柔性高,适用于多处弯曲。作为标配,用三根导线完成设备与 IO-Link 主站之间的通信,并提供电源电压。这些导线易于连接,经济实惠,其连接标配使用 M5、M8 或 M12 插头。

IO-Link:通用智能

得益于通用的 IO-Link 协议,您能够依赖既定标准以轻松智能的方式连接千差万别的设备。IO-Link设备的过程监测、配置和错误分析现在控制器中进行。巴鲁夫 IO-Link 能够确保极灵活的控制概念,以及不同层级之间的设备通信。这种通用、简单且高性能的优点意味着 IO-Link 在自动化行业中能够被视为通用型接口 - 像 USB 那样。

不同设备的并行配置

通过 UDP(用户数据报协议)直接访问网络中的所有 IO-Link 设备,从而能够并行配置同一网络中的不同设备。设备管理软件的多窗口功能允许同时配置和诊断不同的设备。使用软件执行 IO 测试以及在不使用 PLC 的情况下执行参数设置的能力,意味着系统启动速度的显著提升。再结合 PLC 通信,能够在不影响 PLC 处理运行的前提下,传送过程、参数和诊断数据。这种通信在网络中的所有 IO-Link 设备上连续不断地进行着。IO-Link 设备管理器能够与来自巴鲁夫的所有 Profinet 和 Ethernet-IP 主站模块一起使用。

我们通过IO-Link通信 –

巴鲁夫种类齐全的 IO-Link 产品系列包括采用不同功能原理的传感器、以及出类拔萃且广泛的网络和连接技术。因此,巴鲁夫 IO-Link 支持当前所有现场总线协议。利用现场总线系统,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我们以 IO-Link 完成所有领域的通信 - 实现了快速启动、最优过程、高连通性以及最高的规划安全性,提高了灵活性,实现您希望的控制概念。我们的 IO-Link 解决方案根据您的需求量身打造。

Downloads

  • 我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续