通过IO-Link进行通信
我们通过 IO-Link 通信 - 在整个生产过程中
IO-Link 通信确保各领域所有自动化作业的透明度,包括物流、服务、制造、装配、测试和包装,并确保每种应用的透明度,包括流体、识别、位置测定和物体检测。这就实现了从现场层级直至云端的无缝通信。
巴鲁夫以其高性能 IO-Link 传感器和最佳的 IO-Link 网络和连接技术,为您提供完备的 IO-Link 解决方案。来自巴鲁夫的创新解决方案,如 Safety over IO-Link、LED 多层指示灯和巴鲁夫 SmartLight 多层指示灯,充分展示了 IO-Link 技术如何助力打造智能机器、系统以及智慧生产流程。巴鲁夫的 IO-Link 适用于各领域的通信,兼容所有工作原理,让 IO-Link 的优点在您的整个系统以及每台机器中大显身手:
- IO-Link 安装简便
- IO-Link 提高机器可用性
- IO-Link 让按需维护成为可能
- IO-Link 提高工作效率
IO-Link 安全
安全是第一要务。因此,为了提高安全概念的效率并将这些概念整合到系统控制中,我们开发了 I/O 安全模块 - 巴鲁夫安全 hub,它是使用 IO-Link 通信的巴鲁夫首个集成式安全解决方案。Safety over IO-Link 易于集成,响应速度快,可以取代控制柜。Safety over IO-Link 将自动化和安全技术联系在一起,其通信能够直达最后一个仪表。除安全相关信息之外,IO-Link 接口还提供有关传感器和执行器的详细信息。
IO-Link SmartLight指示灯
来自巴鲁夫的 LED 多层指示灯“SmartLight”使用灵活的多种颜色来指示工作状态,如温度、当前系统液位,甚至线性位移系统中滑块的位置。这让您能够基于色度轻松了解当前状态。所有颜色能够通过控制器单独设置。可以为不同的颜色分配若干命令,不必用机械方式更改 LED 多层指示灯。这就意味着,正因为 IO-Link,您甚至能够在运行期间进行更改。
我们通过IO-Link通信 –
巴鲁夫的 IO-Link 适用于各领域的通信,兼容所有工作原理。我们携手,让 IO-Link 通信充分发挥所有潜力。下文将介绍如何用不同方式利用 IO-Link 的性能优势。
应用举例
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域