IO-Link的收益
工作高效,节省成本 - IO-Link 优点
IO-Link 通信接口带来了显著的收益:安装快捷且节省成本,持续诊断,并且由于传感器能够集中配置,因此传感器更换便捷。总而言之,它提高了灵活性,并且提升了自动化的效率。
安装简便
对于IO-Link,您只需要使用工业标准的三芯或四芯电缆。这种统一的标准接口能够快速集成到现场总线环境中。即便是复杂的设备,也能够轻松集成。尤其值得注意的是,即使不采用昂贵的屏蔽电缆,也能够确保数字通信不受噪声干扰。模拟信号以无转换损耗的方式数字化。
IO-Link 提高设备可用性
IO-Link 实现了快速且无误的传感器更换,缩短了系统启动所需的时间。IO-Link 主站或控制器自动将原先 IO-Link 传感器的参数写入到新传感器,从而能够极大地减少停机时间。调试过程、外形更改或配方更改通过控制器的功能模块集中处理。这就节省了时间,将出错概率降至最低。另一个优点:IO-Link 设备能够通过 IO-Link 自动识别,不会彼此混淆。
IO-Link 让按需维护成为可能
通过对整个过程的连续诊断,能够延长您的检修间隔期,因为通过 IO-Link 进行的自动调整意味着设备和机器所需的维护频率大大降低。现在,由于所有过程参数都一致显示在控制器上,因此甚至能够执行预测性错误检测。
IO-Link 提高工作效率
IO-Link 传感器能够直接安放在机器的操作位置处,因为不再需要考虑传感器的可及性。这就能够确保传感器在过程技术层面的最佳位置。IO-Link 传感器的过程监测、配置和错误分析在控制器中进行。现在,加工过程在时间上得到优化。此外,由于数据的数字化传输还确保了高信号质量,因此信号延迟和失真被可靠消除。利用 IO-Link,能够轻松满足众多应用需求,因为标准二进制和模拟设备与 IO-Link 传感器和执行器可同时使用。
高性能,通用网络连接
采用 IO-Link 的控制概念为您提供简单且通用的解决方案,实现稳定的高性能网络连接,这就意味着,您能够降低成本,获得超越以往的灵活性。
利用 IO-Link,打造稳定的高性能网络
采用 IO-Link 的控制概念为您提供简单且通用的解决方案,实现稳定的高性能网络连接,这就意味着,您能够降低成本,获得超越以往的灵活性。
我们通过IO-Link通信 –
IO-Link 的优点显而易见:安装简便、高机器可用性、按需维护、高效运行、稳定的高性能网络。作为工业自动化领域的合作伙伴,巴鲁夫不仅提供种类极为广泛的产品和服务,如 IO-Link 主站、IO-Link hub 和 IO-Link 传感器等设备,而且还携手客户开发贴合客户需求且球适用的工业自动化解决方案。
举例
相关主题
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域