登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

网络模块

现场总线技术 - 保障高性能

网络模块

更高速、更灵活、更高效且更多样化的生产要求下至传感器上至互联网的无缝通信。其结果是生产过程中的数据量日益增长。因此,在工业自动化领域,必须使用能够提供这些信息的部件。同时,还需要使用在所有层级传输数据的基础架构。现场总线技术是一种很好的解决方案。现代化的数据传输通过现场总线系统(如 Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link 或 Ethernet Ip)并结合 IO-Link 进行,为您的生产满足工业 4.0 要求打下完美的基础。

什么是现场总线?

20 世纪 80 年代,第一代现场总线技术面世,并逐渐取代了当时作为标准的并联接线。现场总线以一条总线电缆取代并联线束。当多个设备通过单条电缆发送数据时,必须确定谁(识别)在什么时候(发起)说了什么(测量值、命令)。这通过标准协议来实现。如今,市面上有许多质量各异且种类不同的现场总线系统。自 1999 年起,现场总线系统在全球范围内标准化,统一遵循 IEC 61158(测量和控制用数字数据通信 - 工业控制系统用现场总线)。

现场总线系统与 IO-Link

现场总线协议简化了接线,节省了规划和安装时间,降低了成本。在结合 IO-Link 后,现场总线技术的优点进一步彰显。利用 IO-Link,现场总线的数据速率更高,协议得到更好的利用。系统的抗噪性更好,应用灵活性更高。此外,由于不需要屏蔽层,成本也更低。IO-Link 系统由多个设备组成:IO-Link 主站以及连接到主站且支持 IO-Link 的智能传感器和执行器。传感器/执行器 hub 实现了二进制和/或模拟传感器和执行器的连接。为此,IO-Link 采用三芯或四芯标准工业电缆。这些电缆柔性高,适用于多处弯曲。它们连接简单,非常经济实惠,且采用标准化连接。

我们通过IO-Link通信 –

巴鲁夫种类齐全的 IO-Link 产品系列包括采用不同功能原理的传感器、以及出类拔萃且广泛的网络和连接技术。因此,巴鲁夫 IO-Link 支持当前所有现场总线协议。利用现场总线系统,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我们以 IO-Link 完成所有领域的通信 - 实现了快速启动、最优过程、高连通性以及最高的规划安全性和效率。巴鲁夫为工业自动化制造传感器并提供长效解决方案,与巴鲁夫合作,您的未来以及工业 4.0 部署将拥有良好保障,所支持的现场总线系统将发挥更大的潜力。

现场总线技术

Profibus 网络模块

以高效的现场和过程通信,助力现代化生产
作为一家解决方案提供商,巴鲁夫提供了广泛的部件,以实现 Profibus 的最佳使用。成熟的现场总线技术数十年来一直为现代化生产提供可靠的支持。无论选择哪个品牌的控制器,您都可以通过我们丰富的产品阵容,打造理想的解决方案。通过简单的接线,体验高效的现场和过程通信,通过直接安装在系统中,实现快速整合,加上快速修改的能力,让您大受裨益。即使在严苛工业环境中,也不例外。我们的 Profibus 解决方案支持 IO-Link,让您直接得到 IO-Link 的所有优点带来的好处。巴鲁夫成熟的连接技术,提升您的效率。


Profinet 网络模块

快速、经济、可靠,促进工业自动化
Profinet 给工业自动化带来了重大进步,这是显而易见的。利用 Profinet,您能够直接将驱动器和安全技术连接到网络环境。这种基于以太网的系统比 Profibus 快得多,但这两种技术可以轻松组合在一起。这同样也适用于 IO-Link 连接。您能够节省时间和费用,同时其连接能力又确保了更出色的过程质量。利用我们的网络模块,即使在严苛环境中,Profinet 也能够从控制层稳定集成到驱动层。


CC-Link 网络模块

利用单一来源的产品,构造高性能控制拓扑
CC-Link 是一种标准化现场总线,用于整合不同供应商千差万别的自动化部件。CC-Link 现已成为亚洲地区的主流现场总线技术。CC-Link 合作伙伴协会 (CLPA) 支持这种开放式网络,该协会在全球拥有超过 1,000 家企业会员。CC-Link 是一套有效的集成系统,绝对满足您的要求。利用我们品种齐全的优质 CC-Link 产品系列,以单一来源的产品,实施您自己的强大控制拓扑。


CC-Link IE-Field 网络模块

利用高效实用的网络模块,应对自动化领域的挑战
现场总线和网络技术应满足通信能力不断提升的需求。这适用于工业通信的所有领域。同时,通信还应尽可能统一。巴鲁夫特别考虑了亚洲地区的自动化任务,将机器和系统层级的通信与传感器/执行器通信连接到一起 - 面向 CC-Link IE/Field 的 BNI 网络模块一方面能够用于系统层级,另一方面又与传感器/执行器层级直接连接。我们开发了高效实用的现场总线模块,用于将 I/O 系统完美连接到 CC-Link IE/Field 的可靠的开放式高速网络模块。这款新一代产品在配置和诊断选项方面,比其先前的任何同类产品都出色。


Devicenet 网络模块

理想的网络组件,确保 Devicenet 高效应用
巴鲁夫全面支持您的高性能网络技术,让您能够根据具体应用轻松选择合适的网络组件。我们能够提供美国的高效 Devicenet 应用需要的所有模块。无论选择哪个品牌的控制器,我们齐全且成熟的网络和连接产品都能够让您获益匪浅。我们的产品系列专为满足您的需求而设计,满足您控制柜外的一切需求。这样,您就能够选择高效的现场和过程组合,节省您的时间和费用。


Ethernet/IP 网络模块

保障高系统性能的巴鲁夫网络技术标准
高效只能通过优化的网络来实现。巴鲁夫为您提供种类齐全的 Ethernet/IP 产品,保障系统高效。Ethernet/IP 是全球认可的网络技术标准,在许多领域已经取代了 Devicenet。这项基于以太网的技术在速度上显著提升,实现了驱动技术的集成。我们 Ethernet/IP 网络模块的另一个优点在于其高用户友好性。只有巴鲁夫以太网网络模块能够拦截 IP 地址,防止意外修改。这就提高了您的网络安全,简化了维护。


EtherCAT 网络模块

强大的技术,实现完全的灵活性
性能出色、成本低廉、拓扑灵活、操作简便:这些都是 EtherCAT 这项工业以太网技术的优点。它具有全面的灵活性,从不受限制的拓扑选择、可在运行期间连接和断开设备或网络节段,到环形拓扑的性能冗余,无所不能。EtherCAT 适用于集中式和分布式架构,支持主站/从站、主站/主站以及从站/从站的通信。此外,它还可以集成二级现场总线。利用现有基础架构,EtherCAT 自动化协议能以理想的方式覆盖工厂层级,没有网络模块的话更适宜。

Downloads

  • 技术目录 - 用于高效自动化的产品
  • 我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。