產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

持续监控生产步骤

SmartLight BNI 可实现清晰的过程可视化

阴极和阳极活性材料在进入混合器之前都储存在罐中。如果您需要对生产线上的生产过程进行无缝可视化,SmartLight 信号灯就是完美的解决方案。SmartLight 信号灯可显示趋势和倾向,以便您持续监控各个生产步骤。不同的模式--运行灯、水平、分段和柔性--可以在不进行机械更改的情况下进行设置。通过相应的编程,您可以在流水灯和颜色渐变之间进行选择,或最多显示五个色段。

特殊功能

  • 非常灵活:可在运行过程中进行更改,无需机械重新配置
  • 易于在任何地方安装和改装
  • 可改装
  • 多色明亮 LED,色谱宽广,可单独定义
  • 具有 IO-Link 接口,是 IIoT 的理想选择

推荐用于生产过程可视化的智能灯和机器照明

BNI008A

6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯

BNI0082

SmartLight - 不同段数的 LED 信号灯塔

BAV001W

IO-Link 控制面板

BAE00ZM

机器照明

BNI0088

具有不同段数的智能 LED 信号灯塔

BNI008A

6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯

功能原理
配備蜂鳴器的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
音量,最大
95 dB
調整方法
功能顯示
音量
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 234.5 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP30
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BNI0082

SmartLight - 不同段数的 LED 信号灯塔

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
5
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 309 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BAV001W

IO-Link 控制面板

功能原理
IO-Link 控制台,4 重
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最小環境溫度
-5 °C
最大環境溫度
55 °C
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BAE00ZM

机器照明

接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
規格
機台照明燈
尺寸
Ø 45 x 420 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
材料
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃
發光面
380 x 42 mm
反射角
120 °
光線類型
LED 白光,散光
亮度
1450 lm
色溫
5000 K
環境溫度
-20...40 °C
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
防護等級
IP67
更多產品詳情
BNI0088

具有不同段数的智能 LED 信号灯塔

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 213 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情

泥浆搅拌领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎