监控混音器状态
状态监测传感器 BCM
巴鲁夫的状态监测传感器可为您提供搅拌机或任何其他电池生产系统的状态数据,以便您及早发现潜在问题。振动或温度等物理变量直接记录在电机上,并通过 IO-Link 传输到上一级系统。如果达到单独定义的极限值,就会触发警报。传感器还能监控自身状态。所有这些都能帮助您避免计划外、成本高昂的停机和人工检查。
特点
- 设计紧凑,适用于狭窄空间
- 通过 IO-Link 进行方便的参数设置
- 一个设备可测量多个变量:振动、温度、湿度、环境压力
- 集成评估电子设备,可配置数据预处理
- 灵活的过程数据设计
用于搅拌机和电池生产系统智能状态监测的推荐产品
BCM0001
振动分析、接触温度监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -25...70 °C
BCM0002
相对湿度和环境压力监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 相對空氣濕度,測量範圍
- 5...95 %RH
- 環境壓力,測量範圍
- 300…1100 hPa
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -25...70 °C
BCM0003
时间和频率范围内的振动分析
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -40…+80 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
用于机器和系统状态监测的传感器和软件
- 資料儲存設備
- 8 GB EMMC
- 處理器
- 1.8 GHz / 400MHz
- 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 接口插槽
- 2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
- 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
浆料搅拌领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry