优化泥浆混合工艺
IO-Link BNI
通过改进混合技术,可以在保持质量不变的情况下降低成本、节约能源并提高产量。电极的效率在很大程度上也取决于混合条件和操作。基于 IO-Link 架构对生产回路中的温度和压力进行监控和调整,可确保浆料的粘度正确,从而使电池生产系统达到最佳性能。IO-Link 支持将模拟信号简单而经济地转换为数字信号,以提高系统效率。
特点
- 用于模拟信号、过程可视化、压力和温度传感器的 IO-Link
- 模拟集线器可实现经济高效的信号转换
- SmartLight 过程目标值和实际值可视化
- 监测填充量
用于优化电池生产中电极生产的 IO-Link 推荐产品
BNI00HA
用于 EtherCAT 的网络模块
- 介面
- EtherCAT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
BNI007Z
带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 開關電流
- 16x 350 mA
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- PA,透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 3.5 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI00HL
Profinet 网络模块
- 介面
- ProfiNet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- Fast Start-Up(FSU)
- 是
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- 是
BNI00FW
IO-Link 传感器/执行器集线器
- 介面
- ProfiNet
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- Fast Start-Up(FSU)
- 是
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
- Safety Hub Support
- 是
浆料搅拌领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry