產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

用超声波检测泥浆罐中的填充液位

超声波传感器 BUS

我们的超声波传感器能够在电池生产过程中的浆料混合过程中精确有效地检测储罐中的填充液位。它们可持续记录填充液位,并将数据实时传输到控制系统。这样就能实现最佳控制,防止溢流或物料瓶颈。坚固耐用的传感器技术即使在苛刻的环境中也能保证可靠运行,从而显著提高生产质量和效率。

特点

  • 实时精确检测填充物位,精度高,不受物料颜色或表面纹理的影响
  • 非接触式测量固体、粉末和液体介质,无需直接接触,最大程度地降低了磨损和维护成本
  • 采用耐化学腐蚀的材料和坚固的设计,即使在多尘、潮湿或腐蚀性环境中也能保持性能可靠
  • 向控制系统实时传输数据,防止溢流和物料瓶颈
  • 通过 IO-Link 扩展功能,实现灵活的参数设置和状态监测,优化过程控制

推荐使用超声波传感器检测浆料罐中的填充液位

BUS0067

带模拟输出的超声波传感器

BUS005Y

耐高压超声波传感器

BUS0067

带模拟输出的超声波传感器

結構
Ø 12 mm
模擬輸出
模擬,電壓 0-10 V
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鍍鎳黃銅, 鍍鎳
PBT
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
作用範圍
20-250 mm
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
工作電壓 Ub
15-30 VDC
更多產品詳情
BUS005Y

耐高压超声波传感器

結構
Ø 47 mm
過程接口
G 1"
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流 0-10 V/4-20 mA
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
外殼材質
不鏽鋼(1.4571)
PBT, TPU
感應面材質
PTFE
作用範圍
85-1500 mm
換接頻率
9 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
耐壓性,最大
6 bar
工作電壓 Ub
9-30 VDC
更多產品詳情

浆料混合领域的更多应用示例

了解更多主题

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎